(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HDB311

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HDB311
  • Descuento por volumen

Toma de herramienta manual que se utiliza para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· Viene con un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· Juego de 11 tomas de herramientas manuales.
· Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: doble hexágono.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
· Se puede deslizar sobre el riel con el zócalo conectado.
· Tamaño imperial.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDB311

 
Número de Parte
HDB311
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 1/2 / 17/32 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 19/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 15/16 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 600
Establecer contenido 1 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28, 3DB-30 / Con soporte de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico