(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalos (12 puntos) 6DB

Zócalos (12 puntos) 6DB
  • Descuento por volumen

Zócalo para llave de vaso manual que es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas del tamaño de una pulgada.
[Caracteristicas]
· Se puede usar para apretar pernos y tuercas hexagonales de una pulgada.
· Disponible en abundantes tamaños.
· La forma de subtense hexagonal doble proporciona una buena inserción.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6DB-24
6DB-26
6DB-28
6DB-30
6DB-32
6DB-34
6DB-36
6DB-38
6DB-40
6DB-42
6DB-44
6DB-46
6DB-48
6DB-50
6DB-52
6DB-54
6DB-56
6DB-58
6DB-64
6DB-68
6DB-70
6DB-72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/45028341416170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13/165030341518180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/85232341518200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15/165234.0341720200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15236361722200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/165338381922245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/85640402122270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-3/165642422125310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/45644442125345
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-5/165646.0462125350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-3/85848482325400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-7/165850502430400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/26052.552.52530465
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-9/166055.555.52530470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-5/86355.555.52735480
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-11/166357572735500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-3/46560603035550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-13/166562.0623035580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27068.0683238730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2-1/87674743441925
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2-3/167876.0763641940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2-1/480808036411140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico