(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalos (12 puntos) 3DB

Zócalos (12 puntos) 3DB
  • Descuento por volumen

Zócalo para llave manual que es ideal para apretar y aflojar pernos y tuercas de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm / tipo hexagonal doble.
· Puede usarse para apretar pernos y tuercas hexagonales imperiales.
· Abundante en tamaño.
[Aplicaciones]
· Utilizable para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3DB-14
3DB-16
3DB-17
3DB-18
3DB-19
3DB-20
3DB-22
3DB-24
3DB-26
3DB-28
3DB-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/162615.7178930
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/22718.518.591040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17/322719.519.591150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/1627202091140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19/32292121101150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/8292222101450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/16302424111470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4322626131670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13/16322828131880
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/8333030141885
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15/163432321520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico