(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo para pernos de anclaje (12 puntos) 8AD-L200

Zócalo para pernos de anclaje (12 puntos) 8AD-L200

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo de fijación con perno de anclaje para trabajos de cimentación arquitectónica.
[Caracteristicas]
· Unidad de 25,4 mm, longitud total de 200 mm.
· Zócalo para el apriete de los pernos de anclaje, importante en trabajos de cimentación.
· Ideal para trabajos de apriete en lugares profundos donde los zócalos no alcanzan o donde sobresalen los largos hilos de los pernos.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de construcción y para apretar pernos de anclaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8AD-46L200
8AD-55L200
8AD-65L200
8AD-75L200
8AD-85L200
8AD-95L200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46696927323030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55808032382370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65959535443510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7510410439503720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8511811846614380
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9513013045705240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico