(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

B Tipo Almeja Gigante Acero Inoxidable

B Tipo Almeja Gigante Acero Inoxidable
  • Descuento por volumen

· Ángulo de giro de la placa (A) (°): 20
· Especificación: Tipo de conducción: Montaje en disco
· Característica 1: Prueba de niebla salina durante 120 horas consecutivas sin anomalías
· Material del cuerpo principal: SUS329J1
· Material del tornillo plato: SUS304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B25S
B38S
B50S
B75S
B100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525191304963202-035385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3838261704963202-035347
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5050343204963202-025140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7575467404963202-035422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001006015004963202-035460

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo giratorio de placa (A)(°) 20 Especificaciones Tipo de conducción: disco montable Características 1 Prueba de niebla salina durante 120 horas consecutivas sin anomalías.
Material: cuerpo principal SUS329J1 Material: plato, tornillo SUS304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico