(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo C Abrazadera de tornillo Tipo potente

Tipo C Abrazadera de tornillo Tipo potente
  • Descuento por volumen

Abrazadera para sujetar, fijar y sujetar materiales.
[Caracteristicas]
· Un tipo potente con excelente resistencia a la carga.
· Aproximadamente el doble de la profundidad de la mandíbula del tipo B.
· Puede sujetar ubicaciones de forma segura con profundidad.
· Con asa.
[Solicitud]
· Óptimo para sujetar e instalar objetos pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C75
C125
C150
C200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75758015304963202-000987
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12512512536204963202-001007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15015015055004963202-001014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20020020298804963202-001021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo giratorio de placa (A)(°) 10 Especificaciones Tipo de calafateo: no es necesario montar o quitar un lugar Características 1 La profundidad de la mandíbula también es aproximadamente el doble que la de los productos convencionales, lo que permite asegurar los objetos a una gran profundidad.
Características 2 Con asa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico