(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La abertura de la abrazadera de tornillo se puede ajustar mediante un perno para fijar objetos de varios grosores.
[Caracteristicas]
· El ángulo de giro del plato se puede reemplazar a 20 ° (excluyendo 25/38 mm).
· Exhibe la dureza del acero especial gracias a un tratamiento térmico completo.
· La forja precisa proporciona una resistencia de forja suficiente para el uso a largo plazo.
· Los tornillos cuadrados de alta precisión generan menos traqueteo y permiten una apertura / cierre suave.
[Solicitud]
· Para sujetar, fijar y sujetar materiales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B25 |
B38 |
B50 |
B75 |
Cargando…
Ángulo giratorio de placa (A)(°) | 20 | Especificaciones | Juego de anillos de retención: plato desmontable y desmontable. * Reemplazar el juego de platos requiere herramientas (alicates de anillo elástico). | Características 1 | La abrazadera ha sido sometida a un tratamiento térmico completo, por lo tanto, proporciona la resistencia suficiente del acero especial. |
---|---|---|---|---|---|
Características 2 | Resiste el uso a largo plazo porque se combina con la forja de precisión. | Características 3 | Los tornillos son precisos en ángulo con poco ruido. Se abre y cierra suavemente, sin preocuparse de aflojarse durante el uso. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente