(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de compensación de trinquete rápida oscilante RMFQ-19

Llave de compensación de trinquete rápida oscilante RMFQ-19
  • Descuento por volumen

Llave delgada recta / llave offset / llave de trinquete.
[Caracteristicas]
· Pieza de llave con mecanismo de giro rápido y pieza compensada con 72 engranajes.
· La parte de la caja se puede ajustar hasta 180 ° en incrementos de 15 °.
· Ni la llave ni las partes desplazadas necesitan ser insertadas o removidas, haciendo posible la operación continua.
· Como tiene una forma delgada y recta, exhibe poder en lugares profundos y estrechos.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad. (RMFQ-14 o más grande)
[Aplicaciones]
· Mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y mantenimiento de equipos industriales.
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMFQ-19

 
Número de Parte
RMFQ-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 215 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)(mm) 39.2 Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)(mm) 33.9 Llave offset grueso DB (tamaño T1)(mm) 8.3
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)(mm) 11.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMFQ-19 de la serie Llave de compensación de trinquete rápida oscilante RMFQ-19.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico