(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de compensación de trinquete intercambiables RMR110

Juego de llaves de compensación de trinquete intercambiables RMR110
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de compensación de trinquete que tiene una palanca de conmutación para permitir un cambio simple entre adelante y atrás.
[Caracteristicas]
· Como el cuerpo principal es recto y delgado, es efectivo para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· La parte de la caja es un engranaje 72 con cabeza de trinquete delgada.
· Bolsa de almacenamiento que es conveniente ya que es compacta y fácil de transportar.
· Un conjunto de 10 piezas.
· Un diseño de curva suave con un hermoso acabado satinado que se siente bien en la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMR110

 
Número de Parte
RMR110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 Establecer contenido (elementos) 11 Establecer contenido RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-15、RMR-16、RMR-17、RMR-18、RMR-19、RMR-21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMR110 de la serie Juego de llaves de compensación de trinquete intercambiables RMR110.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico