(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2600M

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2600M
  • Descuento por volumen

Juego de llaves offset de tipo largo de 6 piezas.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °, lo que permite apretar / aflojar pernos y tuercas mientras se evitan los objetos circundantes.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tuercas, y recibe el mismo peso en las partes circundantes. Por lo tanto, permite un apriete seguro y resistente.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2600M

 
Número de Parte
2600M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12 / 17×19 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 23×26 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26 Establecer contenido (elementos) 6 Establecer contenido M45-1012、M45-1214、M45-1417、M45-1719、M45-1921、M45-2326

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico