(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de ajuste largo (15 °) M156

Juego de llaves de ajuste largo (15 °) M156

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un juego de llaves offset largas, rectas de 15 °.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos realizados en espacios estrechos con restricciones de altura o en lugares profundos.
· Como la longitud total es larga, puede apretarse con una fuerza mínima.
· La parte de la caja se ajusta fácilmente a tuercas y tornillos gracias a la estructura de doble hexágono.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Juego de 6 piezas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M156

 
Número de Parte
M156
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13 / 19×21 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24 Establecer contenido (elementos) 6 Establecer contenido M15-1012、M15-1113、M15-1214、M15-1417、M15-1921、M15-2224

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M156 de la serie Juego de llaves de ajuste largo (15 °) M156.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico