(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de ajuste mecánico largo (45 ° x10 °) M446

Juego de llaves de ajuste mecánico largo (45 ° x10 °) M446
  • Descuento por volumen

La altura más baja del mango en comparación con las llaves de desplazamiento largas convencionales (45 °) permite trabajar mientras se evita la interferencia con los objetos circundantes. La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tuercas, y recibe el mismo peso en las partes circundantes. Por lo tanto, permite un apriete seguro y resistente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M446

 
Número de Parte
M446
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×10 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 10×12 / 8×10 / 12×14 / 14×17 / 19×21 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24 Establecer contenido (elementos) 6 Establecer contenido M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M446 de la serie Juego de llaves de ajuste mecánico largo (45 ° x10 °) M446.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico