(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de ajuste de trinquete RM110

Juego de llaves de ajuste de trinquete RM110
  • Descuento por volumen

Un conjunto de llaves de compensación de trinquete rectas, que muestran su poder cuando se trabaja en lugares estrechos y empotrados
[Caracteristicas]
· Una cabeza de trinquete delgada con un cuerpo recto. La parte compensada utiliza un engranaje de 72 dientes.
· Un juego de 11 piezas con una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM110

 
Número de Parte
RM110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 8×10×12×13×14×15×16×17×18×19×21
Establecer contenido (elementos) 11 Establecer contenido RM-08、RM-10、RM-12、RM-13、RM-14、RM-15、RM-16、RM-17、RM-18、RM-19、RM-21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM110 de la serie Juego de llaves de ajuste de trinquete RM110.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico