(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves combinadas de herramienta de titanio TMS700

Juego de llaves combinadas de herramienta de titanio TMS700
  • Descuento por volumen

Un conjunto de 7 llaves combinadas de aleación de titanio.
[Caracteristicas]
· La gravedad específica de la aleación de titanio es aproximadamente 4.4, aproximadamente 60% más liviana que el hierro.
· Las propiedades de resistencia a la corrosión son superiores a las de acero inoxidable y aleaciones de cobre, que son conocidas por su resistencia a la corrosión.
· Demuestra suficiente resistencia a la corrosión contra productos químicos de baja concentración.
· Como no es magnético, permite trabajar sin la influencia de la fuerza magnética, incluso dentro de un campo magnético.
· Su fuerza borra el estándar de combinación de llaves JIS.
[Aplicaciones]
· Para el trabajo en presencia de campos magnéticos, como en fábricas electrolíticas, equipos de telecomunicaciones de oficina y plantas de energía, así como equipos relacionados con alimentos, equipos de atención médica y salas blancas.
· Ideal para máquinas de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, construcción de impermeabilización, fontanería, dispositivos de limpieza, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMS700

 
Número de Parte
TMS700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 235 / 160 / 140 / 180 / 210 / 171 / 120 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Aleación de titanio hecho Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、17、19
Establecer contenido (elementos) 7 Establecer contenido TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-13、TMS-14、TMS-17、TMS-19 Especificaciones Accionamiento fuerte para doble hexágono.
Accesorio Bolsa de tela incluida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico