(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kit de mantenimiento KS-06

Kit de mantenimiento KS-06
  • Descuento por volumen

Kit de mantenimiento con gomas para facilitar la extracción de las herramientas.
[Caracteristicas]
· Conjunto de herramientas de mantenimiento (conjunto completo) para mantenimiento en campo.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantenimiento de campo.

· KSE-06 es solo el caso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-06

Número de Parte
KS-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 310 x 225 x 50, Dimensiones internas: 300 × 215 × 40
Establecer contenido(Puntos) 20 Color de la caja Negro Masa(g) 2000
tipo de producto Para mantenimiento de campo Establecer contenido 1 Pinzas de borde inclinado (con agujero): NN-46 Establecer contenido 2 Alicates combinados: PC-06
Establecer contenido 3 Alicates de electricista: PD-06 Establecer contenido 4 Alicates de punta larga: PR-16 Establecer contenido 5 Pinzas: PTS-02
Establecer contenido 6 Controlador ajustable (-) 2X0.5: DA-02 Establecer contenido 7 Destornillador de tuerca, lado opuesto 5.5: DN-05 Establecer contenido 8 Destornillador (+) # 00: DS-03
Establecer contenido 9 Destornillador de cabeza plana 2.6 x 0.35: DS-13 Establecer contenido 10 Destornillador (+) # 0: DS-23 Establecer contenido 11 Destornillador de cabeza plana 5.5 x 0.7: DS-54
Establecer contenido 12 Destornillador (+) # 2: DS-64 Establecer contenido 13 Archivo (plano) Establecer contenido 14 Archivo (círculo)
Establecer contenido 15 Regla: TM-04 Establecer contenido 16 Juego de llaves hexagonales: TWH-04 Establecer contenido 17 Llave inglesa: TWM-02
Establecer contenido 18 Soldador con tapa 30 W Establecer contenido 19 Cadena de soldadura 20 g: SW-30 Establecer contenido 20 Cortador
Suplemento Con correa.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-06 de la serie Kit de mantenimiento KS-06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico