(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

My Kit (juego de herramientas portátil)

My Kit (juego de herramientas portátil)
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de cremallera
· Establecer contenido 13: Linterna (S) Pilas AAA x 2: SL-73
· Suplemento: Con mango de prueba de baja presión (80-300 V AC / 100-250 V DC): Cuando la punta del destornillador está en contacto con el enchufe o el lado de línea del circuito eléctrico (no el que está conectado a tierra),presione la cabeza del mango con los dedos y el neo
· RoHS: Corresponde a

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS-01
KS-02
KS-20
KS-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Establecer contenido
(Puntos)
Color de la caja Masa
(g)
Establecer contenido 1 Establecer contenido 2 Establecer contenido 3 Establecer contenido 4 Establecer contenido 5 Establecer contenido 6 Establecer contenido 7 Establecer contenido 8 Establecer contenido 9 Establecer contenido 10 Establecer contenido 11 Establecer contenido 12 Establecer contenido 13 Características Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dimensiones externas: 140 x 100 x 35, Dimensiones internas: 130 × 90 × 257Negro300Micro pinza: NS-04Pinzas de plomo en miniatura: PS-04Pinzas: PTS-01Destornillador de precisión (+) # 000: DK-22Destornillador de precisión (-) 1.8X0.3: DK-33Destornillador (+) # 00: DS-03Destornillador de cabeza plana 2.6 x 0.35: DS-13------Kit de herramientas de bolsillo. Tamaño fácil de transportar incluso en una bolsa.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dimensiones externas: 220 x 145 x 35, Dimensiones internas: 210 × 135 × 2511Negro500Micro pinza: NS-03Alicates de punta larga en miniatura: PS-01Pinzas: PTS-01Destornillador (+) # 00: DS-03Destornillador (+) # 0: DS-23Destornillador (-) 4 x 0.5: DS-33Destornillador hexagonal 1.5 mm: DH-15Destornillador hexagonal, Subtense 2.0 mm: DH-20Destornillador hexagonal, Subtense 2.5 mm: DH-25CortadorArchivo (semicírculo)--Un kit de herramientas de tamaño compacto que es útil para el trabajo de oficina.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dimensiones externas: 160 x 90 x 35, Dimensiones internas: 155 × 85 × 3012Negro mate600Pinzas de borde inclinado (con agujero): NN-45Alicates de punta larga: PR-15Pinzas: PTS-01Destornillador electroscópico intercambiable Phillips Bit (+) # 00Destornillador electroscópico intercambiable Phillips Bit (+) # 1Destornillador electroscópico intercambiable Phillips Bit (+) # 2Destornillador electroscópico intercambiable Punta plana (-) 2.5 mmDestornillador electroscópico intercambiable Punta plana (-) 3.5 mmDestornillador electroscópico intercambiable Punta plana (-) 5.5 mmDestornillador electroscópico intercambiable: rotación de la tuerca, lado opuesto 5.5 mmCortador de destornillador electroscópico intercambiable (cuadrado)Cortador-Kit de herramientas ideal para trabajos de detección de electricidad.Con agarre de prueba de baja presión (80-300 V CA / 100-250 V CC): cuando la punta del destornillador está en contacto con el enchufe o el lado de la línea del circuito eléctrico (no el que está conectado a tierra), presione la cabeza del maneje con los dedos y se encenderá el tubo de neón incorporado en su interior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dimensiones externas: 160 x 90 x 35, Dimensiones internas: 155 × 85 × 3013Negro mate600Micro pinza: NS-03Alicates de punta larga en miniatura: PS-01Pinzas (tipo J): PT-06Destornillador electroscópico intercambiable Phillips Bit (+) # 1Destornillador electroscópico intercambiable Phillips Bit (+) # 2Destornillador electroscópico intercambiable Punta plana (-) 3.5 mmDestornillador electroscópico intercambiable Punta plana (-) 5.5 mmDestornillador de precisión (+) # 000: DK-22Destornillador de precisión (+) # 0: DK-24Destornillador de precisión (-) 1.2X0.25: DK-32Destornillador de precisión (-) 2.3X0.35: DK-34Juego de llaves hexagonales: TWH-01Linterna (S) Pilas AAA x 2: SL-73Kit de herramientas adecuado para trabajos de precisión.Con agarre de prueba de baja presión (80-300 V CA / 100-250 V CC): cuando la punta del destornillador está en contacto con el enchufe o el lado de la línea del circuito eléctrico (no el que está conectado a tierra), presione la cabeza del maneje con los dedos y se encenderá el tubo de neón incorporado en su interior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico