(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Kit de herramientas KSC-04

Kit de herramientas KSC-04
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 16
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de cremallera
· Masa (sol): 1100
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 255 × 150 × 50,Dimensiones internas: 245 × 140 × 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSC-04

Número de Parte
KSC-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 255 x 150 x 50, Dimensiones internas: 245 × 140 × 40
Establecer contenido(Puntos) 16 Color de la caja Negro Masa(g) 1100
tipo de producto Para equipos eléctricos de acero en general, para escuelas (cursos de ingeniería eléctrica) Establecer contenido 1 Pinzas de borde inclinado (con agujero): NN-45 Establecer contenido 2 Alicates de electricista: PD-06
Establecer contenido 3 Alicates de punta larga: PR-16 Establecer contenido 4 Pinzas: PTS-02 Establecer contenido 5 Destornillador de tuerca, lado opuesto 5.5: DN-05
Establecer contenido 6 Destornillador (+) # 00: DS-03 Establecer contenido 7 Destornillador (+) # 0: DS-23 Establecer contenido 8 Destornillador (-) 4 x 0.5: DS-33
Establecer contenido 9 Destornillador (+) # 2: DS-64 Establecer contenido 10 Soldador inalámbrico (con tapa): SK-60 Establecer contenido 11 Punta de golpe caliente: SK-66
Establecer contenido 12 Soldadura de cuerda Establecer contenido 13 Pegar Establecer contenido 14 Soporte para soldador
Establecer contenido 15 Cortador Establecer contenido 16 Multi Holder Suplemento Con correa y útil trabajo multi-soporte.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSC-04 de la serie Kit de herramientas KSC-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico