(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Kit de herramientas KS-11

Kit de herramientas KS-11
  • Descuento por volumen

· Establecer contenido (Puntos): 61
· Tipo de juego de herramientas: Tipo de caja de maletero
· Tipo de caja de herramientas: Caja/baúl de aluminio
· Masa (sol): 120000
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 455 × 330 × 176,Dimensiones internas: 440 × 315 × 168

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSE-11

Número de Parte
KSE-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 455 x 330 x 176, Dimensiones internas: 440 × 315 × 168
Color de la caja Plata tipo de producto Solo caso Establecer contenido 31 La carcasa es un material de aluminio resistente de 1,0 mm de espesor.
Características Con una llave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico