(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Kit de herramientas KS-03

Kit de herramientas KS-03
  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas básicas con una variedad de herramientas básicas.

[Caracteristicas]
· Material de la caja: tela de nylon de 420 deniers.
· Ideal para trabajos básicos con dispositivos electrónicos, proyectos escolares (curso de electrónica), etc.
· KSE-03 es solo el caso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-03

Número de Parte
KS-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 255 x 110 x 50, Dimensiones internas: 244 × 100 × 40
Establecer contenido(Puntos) 12 Color de la caja Negro Masa(g) 800
Material de la caja Paño de nylon 420 denier Establecer contenido 1 Pinzas de borde inclinado (con agujero): NN-45 Establecer contenido 2 Alicates de punta larga: PR-16
Establecer contenido 3 Pinzas: PTS-01 Establecer contenido 4 Controlador ajustable (-) 2X0.5: DA-01 Establecer contenido 5 Destornillador (+) # 00: DS-03
Establecer contenido 6 Destornillador (+) # 0: DS-23 Establecer contenido 7 Destornillador (+) # 2: DS-64 Establecer contenido 8 Destornillador (-) 4 x 0.5: DS-33
Establecer contenido 9 Soldador con tapa 30 W Establecer contenido 10 Soldadura de cuerda Establecer contenido 11 Pegar
Establecer contenido 12 Soporte para soldador Características Perfecto para el trabajo básico de dispositivos electrónicos y en las escuelas (Departamento electrónico), etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-03 de la serie Kit de herramientas KS-03.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico