(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tronco de aluminio para sala limpia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KAC-42

Número de Parte
KAC-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 556 x 338 x 168, Dimensiones internas: 540 × 320 × 160
Color de la caja Plata Masa(g) 4700 Resistencia de carga(kg) 15
Características No se utilizan materiales generadores de polvo dentro de la sala limpia, y solo tiene un acabado de aluminio. Ideal para almacenar instrumentos de precisión y equipos electrónicos dentro de la sala limpia. Suplemento Con una llave. Sala limpia compatible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KAC-42 de la serie Tronco de aluminio para sala limpia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico