(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BLB900S

Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BLB900S
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de barra hexagonales ideales para apretar / aflojar pernos hexagonales de tamaño de pulgada, etc., en espacios donde hay restricciones de altura.
[Caracteristicas]
· Longitud del cuello minimizada tipo largo en forma de L.
· Juego de 9 piezas.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLB900S

 
Número de Parte
BLB900S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido BLB-02S、BLB-2.5S、BLB-03S、BLB-04S、BLB-05S、BLB-06S、BLB-08S、BLB-10S、BLB-12S
Accesorio Titular incluido Peso(g) 310 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLB900S de la serie Juego de llaves cortas tipo L, punta larga, bajo cuello, BLB900S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico