(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de punta corta en forma de L con punta esférica BSB-S

Llave de punta corta en forma de L con punta esférica BSB-S
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal ideal para apretar / aflojar pernos hexagonales de tamaño de pulgada, etc., en espacios donde hay restricciones de altura.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Cuello corto tipo L.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BSB-02S
BSB-03S
BSB-04S
BSB-05S
BSB-06S
BSB-07S
BSB-08S
BSB-2.5S
BSB-10S
BSB-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/165041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/326362
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/87187
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/3280913
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/16901120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/32941231
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41001335
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/645651
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/161121670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812518115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico