(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de llave hexagonal larga en forma de L ALB900

Juego de llaves de llave hexagonal larga en forma de L ALB900
  • Descuento por volumen

Llave hexagonal ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hueca hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Un tipo largo que cuenta con una operabilidad suave y un ajuste potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALB900

 
Número de Parte
ALB900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido ALB-02、ALB-2.5、ALB-03、ALB-04、ALB-05、ALB-06、ALB-08、ALB-10、ALB-12
Accesorio Titular incluido Peso(g) 410 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALB900 de la serie Juego de llaves de llave hexagonal larga en forma de L ALB900.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico