(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave hexagonal hecha de acero de aleación especial.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial para mejorar el torque, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel y tratamiento de cromado duro.
· Se evita la abrasión de las partes hexagonales, y aunque su nivel de resistencia es alto, es resistente a la rotura.
· Mejora la operación confiable y la seguridad.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AL500
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Tipo estándar | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 2 / 1.5 / 1.27 / 0.71 / 0.89 |
---|---|---|---|---|---|
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Material | Acero de aleación especial | Establecer contenido | AL-0.71、AL-0.89、AL-1.27、AL-1.5、AL-02 |
Accesorio | Titular incluido | Peso(g) | 20 | Características | Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente