(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BLB900

Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BLB900
  • Descuento por volumen

Juego de llaves tipo L hechas de acero de aleación especial que mejora el alto torque, durabilidad y resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia, obteniendo propiedades de alto par que no se pueden obtener con productos convencionales.
· Se logra la dureza (tenaz y resistente al impacto).
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLB900

 
Número de Parte
BLB900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Material Acero de aleación especial Establecer contenido BLB-02、BLB-2.5、BLB-03、BLB-04、BLB-05、BLB-06、BLB-08、BLB-10、BLB-12
Accesorio Titular incluido Peso(g) 400 Características Debido al tratamiento de calentamiento de alto nivel y al cromado duro, se evita la abrasión de las piezas hexagonales, aumentando su tenacidad (resistencia a la rotura) y el trabajo preciso y la seguridad aumentando mientras el nivel de resistencia es alto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLB900 de la serie Juego de llaves largas tipo L con punta esférica BLB900.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico