(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de destornilladores de punta esférica BPD600

Juego de destornilladores de punta esférica BPD600
  • Descuento por volumen

Llave tipo destornillador ideal para apretar y aflojar los pernos hexagonales / tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Un tipo de punta de punta de bola.
· Se puede usar en ángulo, lo que lo hace muy conveniente para el giro rápido de pernos de hexágono interior, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BPD600

 
Número de Parte
BPD600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Longitud del eje L (mm) 150 / 130 / 120 / 110 / 140 / 180 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 8 / 5 / 4 / 6 / 2.5 / 3
Longitud total L(mm) 260$210$220$240$302$180 Peso(g) 800 Establecer contenido BPD-2.5、BPD-03、BPD-04、BPD-05、BPD-06、BPD-08
Especificaciones Apriete temporal dedicado Accesorio Soporte de destornillador (TC-2 A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico