(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ballpoint Driver BPD

Ballpoint Driver BPD
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal tipo destornillador ideal para apretar y aflojar pernos de cabeza hexagonal / tornillos de fijación de cabeza hexagonal.
[Caracteristicas]
· La punta ha recibido un acabado de punta esférica, lo que permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Se puede usar en ángulo, por lo que es conveniente para el giro rápido de pernos hexagonales, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BPD-03
BPD-06
BPD-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Longitud total L
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

120321040
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1506260115
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1102.518020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Especificaciones Apriete temporal dedicado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico