(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tronco de aluminio KA-57

Tronco de aluminio KA-57

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tronco de aluminio KA-57
  • Tronco de aluminio KA-57
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja/baúl de aluminio
· Masa (sol): 4100
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): Dimensiones externas: 450 × 330 × 135,Dimensiones internas: 435 × 314 × 120
· Color de la caja: Plata

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KA-57

Número de Parte
KA-57
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) Dimensiones externas: 450 x 330 x 135, Dimensiones internas: 435 × 314 × 120
Color de la caja Plata Masa(g) 4100 Tamaño del panel(mm) 420×300
Uretano suave en forma de onda(mm) 435×315×40 Uretano blando con muesca (2 hojas)(mm) 435×315×65 Características Este baúl tiene un excelente diseño y durabilidad. Los cojines W en el lado de la tapa y del cuerpo pueden proteger los preciosos contenidos de los golpes. Se adjuntan 2 tipos de cojines de uretano y un panel de herramientas, lo que proporciona un gran valor por el precio. Simplemente quitando 2 cojines de uretano, puede usarse como una caja de herramientas de gran capacidad. El diseño redondo se aplica a su marco y el aluminio liviano se aplica a sus esquinas. Los soportes que son convenientes para abrir y cerrar se adjuntan como equipo estándar. Su capacidad es de 16 L.
Suplemento Con una llave. Con cinturones de hombro.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KA-57 de la serie Tronco de aluminio KA-57.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico