(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensadora de precisión PA-21

Prensadora de precisión PA-21
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: Incluido
· Tipo de alicates: Alicates
· Longitud total (mm): 175
· Conjunto/artículo único: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PA-21

Número de Parte
PA-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Troquel (ancho x alto x grosor)(mm) 1.6 × 0.8 × 1.8 t / 1.9 × 1.0 × 1.8 t / 2.2 × 1.2 × 1.8 t / 2.5 × 1.4 × 1.8 t
Material Cuerpo principal: acero de alto carbono; Agarre: elastómero Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 145
Características Bajo costo y peso ligero. Altura de engarce ajustable. Hay muchos terminales compatibles, ya que los barriles centrales y los barriles de alambre recubierto están engarzados por separado. Con alta visibilidad habrá menos fallas durante el engarzado. Debido a la nueva forma del troquel, también corresponde a terminales de barril largos. Al usar cuatro troqueles correctamente, puede soportar varios engarces de terminales. Compatible con los cables AWG # 26 a AWG # 18. Suplemento Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA-21 de la serie Prensadora de precisión PA-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico