(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pelacables (para alambre ultra fino, alambre delgado, alambre grueso)

Pelacables (para alambre ultra fino, alambre delgado, alambre grueso)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: Incluido
· Tipo de alicates: Alicates
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Función de engarce (mm2): Abrazadera de terminal desnuda: 0.5-2.0,Terminal de conexión engarzado: 0.3-1.25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PA-06
PA-07
PA-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHStipo de producto Dimensiones del agujero del pelador
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para tipos de rayita0.4、0.5、0.65、0.8、0.95、1.15、1.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para alambres gruesos0.8、0.95、1.15、1.45、1.8、2.1、2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para línea extra fina0.25、0.3、0.4、0.5、0.65、0.8、0.95

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Cuerpo principal: acero de alto carbono; Agarre: elastómero
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 134 Características Los agujeros de la tira están diseñados para ser compatibles con cables simples y trenzados. La piedra abrasiva de alta precisión permite un mecanizado perfectamente circular para que la superficie se pueda despegar limpiamente sin dañar el núcleo, incluso con alambres ultrafinos. El pasador de ajuste original le permite ajustar fácilmente la holgura que ocurre durante largos períodos de uso.
Suplemento Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico