(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Stripper Blade PA-30

Stripper Blade PA-30
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cuchilla peladora PA-30, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PA-30

Número de Parte
PA-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 170
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 206 Características Al sujetar la empuñadura, un cable plano con un ancho de 12 mm o menos se puede pelar fácilmente en una sola acción. Incluye un tope que puede ajustar libremente la longitud de la tira entre 2 y 20 mm. Se puede crear una sola tira de cable de AWG 20-10. Se incluye un cortador de alambre.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA-30 de la serie Stripper Blade PA-30.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico