(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de brocas especiales DR-18

Juego de brocas especiales DR-18
  • Descuento por volumen

· Forma de punta estándar: Combinación
· Tipo de eje: Redondo
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Incluido
· Tamaño de bits: T6, TX4, TX8, TP-03, TP-05, TY-03, TY-04, T5, T10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-18

Número de Parte
DR-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Tamaño de la broca T6、TX4、TX8、TP-03、TP-05、TY-03、TY-04、T5、T10 Número de modelo del fabricante DR-18
Características Con soporte de broca

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-18 de la serie Juego de brocas especiales DR-18.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico