(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador para tornillo especial y para sabotaje hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DTH-03

Número de Parte
DTH-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Longitud del eje L (mm) 75 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 3
Tipo de detalles Con antirrobo Longitud total(mm) 146 Diámetro del orificio de la punta(mm) φ1.8
Peso(g) 18 Diámetro de agarre(mm) φ15 Aplicación Teléfono de automóvil, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico