(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Master Grip DG-08/DG-09 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DG-09

Número de Parte
DG-09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 70
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Diámetro del eje(mm) 6.3 Longitud total(mm) 195
Peso(g) 114 Longitud de agarre(mm) 125 Diámetro de agarre(mm) 40
Material Eje: acero de aleación especial Características Amortiguador maestro que genera una poderosa fuerza de apriete. Además de tener un código de color para Phillips / cabeza plana, el extremo del agarre también tiene una forma diferente como elemento de diseño. La punta ha recibido un tratamiento de punto negro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico