(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador Pro Grip DG-01 - 04

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DG-01

Número de Parte
DG-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 Longitud del eje L (mm) 80
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.7 Diámetro del eje(mm) 5.5 Longitud total(mm) 200
Peso(g) 84 Longitud de agarre(mm) 120 Diámetro de agarre(mm) 28
Material Eje: acero al cromo vanadio Características Agarre acolchado antideslizante que ofrece una fuerza de apriete excepcional. La punta tiene un acabado de punto negro.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DG-01 de la serie Destornillador Pro Grip DG-01 - 04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico