(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pequeño trinquete

Pequeño trinquete
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Imán: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete Petite, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-54

Número de Parte
DR-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Imán Disponible Tipo de agarre Acero inoxidable Lado opuesto(mm) 6.35
Tamaño de la broca 25 mm Peso(g) 50 Material Aluminio
Número de modelo del fabricante DR-54 Aplicación Para trabajar en espacios estrechos como salas de máquinas. Características Destornillador de trinquete súper mini. Tipo rechoncho, ideal para usar en lugares estrechos. Número de engranajes de trinquete: 45 dientes Ángulo de alimentación: 8 grados.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-54 de la serie Pequeño trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico