(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador ajustable de cerámica (con tapa giratoria)

Destornillador ajustable de cerámica (con tapa giratoria)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-), más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador ajustable de cerámica (con tapa giratoria), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DA-84

Número de Parte
DA-84
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 1.3 Longitud del eje L (mm) 18
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.4 Color de fondo Azul Lado opuesto(mm) 2
Longitud de la broca(mm) 18 Longitud total(mm) 108 Peso(g) 5
Diámetro de agarre(mm) φ10 Tamaño de la tapa(mm) φ12×13 Material Consejo: cerámica fina de circonio
Características Controlador de ajuste de alta frecuencia de alto rendimiento, larga duración y completamente no inductivo hecho de cerámica fina a base de circonio. Los ajustes se pueden hacer con la punta plana o la parte hexagonal del eje. El diseño compacto del mango compacto de la tapa giratoria incluida facilita su uso. Precaución La rotura puede ocurrir cuando se usa con pares de torsión de 0.01 N · mo mayores. La broca puede romperse y el fragmento puede lanzarse si se cae sobre una superficie dura.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DA-84 de la serie Destornillador ajustable de cerámica (con tapa giratoria).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico