(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso TWS-04

Juego de llaves de vaso TWS-04
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/4
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo TWS-04, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWS-04

Número de Parte
TWS-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Establecer contenido(Punto) 34 Peso(kg) 1 Establecer contenido 1 Juego de dados hexagonales de 6.3 mm (1/4 pulgadas): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Establecer contenido 2 Zócalo hexagonal: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Establecer contenido 3 Phillips Bit Socket: # 1, # 2, # 3, # 4 Establecer contenido 4 Zócalo de punta plana: 4, 5.5, 7 mm
Establecer contenido 5 Llave hexagonal: 1.5, 2, 2.5 mm Establecer contenido 6 Destornillador: 150 mm. Establecer contenido 7 Mango de trinquete: 125 mm
Establecer contenido 8 Longitud de extensión: 50, 100 mm. Establecer contenido 9 Mango deslizante en forma de T: 115 mm Establecer contenido 10 Junta universal: 35 mm
Establecer contenido 11 Caja de acero: 200X110X30 mm Características Un juego de llaves de vaso completamente amuebladas con cada broca de uso frecuente. El acero al cromo molibdeno se usa para enchufes y el acero al cromo vanadio para el mango de trinquete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWS-04 de la serie Juego de llaves de vaso TWS-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico