(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso TWS-03

Juego de llaves de vaso TWS-03
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/4, 3/8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo TWS-03, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWS-03

Número de Parte
TWS-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5 / 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 4.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 / 1/4
Establecer contenido(Punto) 20 Peso(kg) 1.7 Establecer contenido 1 Juego de dados hexagonales de 6.3 mm (1/4 pulg.): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
Establecer contenido 2 Juego de dados hexagonales de 9,5 mm (3/8 pulgadas): 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm Establecer contenido 3 Adaptador 3/8 pulg. → 1/4 pulg .: 25 mm Establecer contenido 4 Destornillador: 150 mm.
Establecer contenido 5 Mango de trinquete: 200 mm Establecer contenido 6 Longitud de extensión: 75, 150 mm. Establecer contenido 7 Enchufe: lado opuesto 21 mm
Establecer contenido 8 Caja de acero: 292 X 145 X 35 mm. Características Un juego de llaves de vaso completamente amuebladas con cada broca de uso frecuente. El acero al cromo molibdeno se usa para enchufes y el acero al cromo vanadio para el mango de trinquete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWS-03 de la serie Juego de llaves de vaso TWS-03.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico