(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso TWS-02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWS-02

Número de Parte
TWS-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Establecer contenido(Punto) 16 Peso(kg) 0.7 Establecer contenido 1 Juego de dados hexagonales de 6.3 mm (1/4 pulgadas): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Establecer contenido 2 Mango de trinquete: 125 mm Establecer contenido 3 Longitud de extensión: 50, 150 mm. Establecer contenido 4 Mango giratorio: 125 mm.
Establecer contenido 5 Barra transversal: 115 mm. Establecer contenido 6 Caja de acero: 180x120x30 mm Características Un juego de llaves de vaso completamente amuebladas con cada broca de uso frecuente. El acero al cromo molibdeno se usa para enchufes y el acero al cromo vanadio para el mango de trinquete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWS-02 de la serie Juego de llaves de vaso TWS-02.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico