(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini juego de llaves (artículo único)

Mini juego de llaves (artículo único)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 4+ù3.5, 4.5+ù4, 5+ù4.5, 5.5+ù5, 6+ù5.5, 6.5+ù6, 7+ù6.5, 8+ù7
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de minillaves (artículo único), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-43
TS-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Peso
(g)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1065×4.510Llave de caja: 5 x Llave: 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1148×712Llave de caja: 8 x Llave: 7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 30 Artículo único / conjunto Objeto unico Espesor(mm) 1.5
Material Inoxidable SUS420J2 Dureza HRC52±2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico