(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de copa cónica WA Grindstone (rojo)

Tipo de copa cónica WA Grindstone (rojo)
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar tipo copa cónica vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1000E61990

Número de Parte
1000E61990
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de copa cónica (número 11) Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro mayor(mm) 125
Espesor(mm) 50 Diámetro del agujero(mm) 31.75 Dureza K
Material abrasivo WA Agente de unión V36R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 30
E(mm) 13 J(mm) 95 K(mm) 75
W(mm) 10 Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1000E61990 de la serie Tipo de copa cónica WA Grindstone (rojo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico