(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

WA Grindstone Straight Cup Type (Rojo)

WA Grindstone Straight Cup Type (Rojo)
  • Descuento por volumen

Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo WA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E61870
1000E61880
1000E61890
1000E61900
1000E61920
1000E61930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Dureza E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601005012.7K1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801005012.7K1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601005031.75K1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201253876.2J1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801255031.75K1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601505031.75K1613

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de copa recta (número 6) Material abrasivo WA Agente de unión V36R
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 30 Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico