(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de plato WA Grindstone (rojo)

Tipo de plato WA Grindstone (rojo)
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar tipo placa vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E62030
1000E62040
1000E62060
1000E62090
1000E62100
1000E62120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Dureza E
(mm)
A
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8012512.7K866565
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8012531.75K866565
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8015012.7K867575
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8015015.88K1067575
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6015031.75J8107575
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8015031.75K8107575

Cargando…

  1. 1

Información básica

A En forma de platillo (# 12) Espesor(mm) 13 Material abrasivo WA
Agente de unión V36R Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 33 U(mm) 3
Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico