(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de copa cónica de muela PA

Tipo de copa cónica de muela PA
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar tipo copa cónica vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E31470
1000E31480
1000E31490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

601007560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

801007560
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

601259575

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de copa cónica (número 11) Espesor(mm) 50 Diámetro del agujero(mm) 31.75
Dureza J Material abrasivo PA Agente de unión V35R
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 30 E(mm) 13 W(mm) 10
Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico