(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PA Grindstone - Tipo de copa recta

PA Grindstone - Tipo de copa recta
  • Descuento por volumen

Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo PA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E31340
1000E31350
1000E31370
1000E31420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Dureza E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

601255031.75J1613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

801255031.75J1613
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

461505063.5I1616
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

461506563.5I2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de copa recta (número 6) Material abrasivo PA Agente de unión V35R
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 30 Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico