(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)

Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Alicates de prensado de precisión (tipo de intercambio de troquel)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Piezas, alicates
· Tipo de alicates: Alicates
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de engarzado de precisión (tipo de intercambio de matriz), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PAD-11
PAD-11S
PAD-12
PAD-12S
PAD-13
PAD-13S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar categoria de producto tipo de producto Troquel (ancho x alto x grosor)
(mm)
Cuerpo principal: opción Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlicatesAlicates EngarzadoresAncho X Grosor: 0.7X1.0, 1.0X1.0, 1.3X1.5, 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0Cuerpo principal244Con función de pelacables y cortador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PartesTroquel de repuestoAncho X Grosor: 0.7X1.0, 1.0X1.0, 1.3X1.5, 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0Opción23Compatible con al menos 90 tipos de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlicatesAlicates EngarzadoresAncho X Grosor: 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0, 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0Cuerpo principal252Con función de pelacables y cortador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PartesTroquel de repuestoAncho X Grosor: 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0, 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0Opción32Compatible con al menos 110 tipos de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlicatesAlicates EngarzadoresAncho X Grosor: 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0, 3.4X3.0, 3.7X3.5Cuerpo principal256Con función de pelacables y cortador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PartesTroquel de repuestoAncho X Grosor: 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0, 3.4X3.0, 3.7X3.5Opción36Compatible con terminales para 100 modelos o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de alicate Alicates Conjunto / artículo individual Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico