(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza un material abrasivo WA duro con gran capacidad de ruptura y el agente de unión altamente funcional V35 (blanco).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1000E50550
A | Piso (número 1) | Tamaño de partícula(#) | 80 | Diámetro mayor(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor(mm) | 13 | Diámetro del agujero(mm) | 31.75 | Dureza | K |
Material abrasivo | WA | Agente de unión | V35 (blanco) | Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 40 |
Aplicación | Esto se utiliza para el rectificado manual de materiales de hierro, el rectificado ligero general, el rectificado de herramientas y el rectificado de precisión, como el acero endurecido. SC, SCr, SK, SKS, etc. | Herramienta utilizada | Para amoladoras de escritorio / Para amoladoras | Número de configuración | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1000E50550 de la serie WA Grindstone (Blanco).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente