(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Router Felt Buff con mango F3615【5 piezas por paquete】

Router Felt Buff con mango F3615
  • Descuento por volumen

· Usar: Pulido
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Material: Fuerte
· Diámetro mayor (mm): 15
· Ancho (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F3615

Número de Parte
F3615
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Material Pulir
Diámetro externo(mm) 15 Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 3
Número contenido en un paquete 5 Número máximo de rotación(rpm) 20000 Longitud del eje(mm) 36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F3615 de la serie Router Felt Buff con mango F3615.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico