(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas escalonadas de carburo - mango de fresa, 2 ranuras, KDD-2

Brocas escalonadas de carburo - mango de fresa, 2 ranuras, KDD-2
  • Descuento por volumen

Tanto el diámetro de la punta como el diámetro grande tienen un ángulo de torsión de 30 °. Línea de diámetros de punta de ø0.5 a ø6 en incrementos de 0.05.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KDD-205002
KDD-205005
KDD-205502
KDD-205505
KDD-206002
KDD-206005
KDD-206502
KDD-206505
KDD-207002
KDD-207005
KDD-207503
KDD-207506
KDD-208003
KDD-208006
KDD-208503
KDD-208506
KDD-209003
KDD-209006
KDD-209503
KDD-209506
KDD-210003
KDD-210006
KDD-210503
KDD-210506
KDD-211003
KDD-211006
KDD-211503
KDD-211506
KDD-212003
KDD-212006
KDD-212503
KDD-212506
KDD-213003
KDD-213006
KDD-213503
KDD-213506
KDD-214003
KDD-214006
KDD-214503
KDD-214506
KDD-215003
KDD-215006
KDD-215503
KDD-215506
KDD-216005
KDD-216010
KDD-216505
KDD-216510
KDD-217005
KDD-217010
KDD-217505
KDD-217510
KDD-218005
KDD-218010
KDD-218505
KDD-218510
KDD-219005
KDD-219505
KDD-219510
KDD-220005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D1)
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Longitud de ranura ℓ2 Diámetro del mango d
(mm)
Tolerancia de diámetro del mango Tornillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5250830~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55501230~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55250830~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.555501230~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6250830~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65501230~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65250830~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.655501230~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7250830~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75501230~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.753501030~-0.006M1×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.756501530~-0.006M1×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83501030~-0.006M1×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.86501530~-0.006M1×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.853501030~-0.006M1.1×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.856501530~-0.006M1.1×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93501030~-0.006M1.1×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.96501530~-0.006M1.1×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.953501030~-0.006M1.2×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.956501530~-0.006M1.2×0.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13501030~-0.006M1.2×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16501530~-0.006M1.2×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.053501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.056501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13501030~-0.006M1.4×0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16501530~-0.006M1.4×0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.153501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.156501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.23501030~-0.006M1.4×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26501530~-0.006M1.4×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253501030~-0.006M1.6×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.256501530~-0.006M1.6×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.353501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.356501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43501030~-0.006M1.6×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.46501530~-0.006M1.7×0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.453501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.456501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53501030~-0.006M1.7×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56501530~-0.006M1.7×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.553501030~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556501530~-0.006-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.65601540~-0.008M1.8×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610602040~-0.008M1.8×0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.655601540~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6510602040~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75601540~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710602040~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.755601540~-0.008M2×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7510602040~-0.008M2.2×0.45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.85601540~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810602040~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.855601540~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8510602040~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95601540~-0.008-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.955601540~-0.008M2.2×0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9510602040~-0.008M2.3×0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25601540~-0.008-

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence NA
Presencia de pozos de petróleo NA Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Ángulo de torsión Ángulo torsional 30 °
Ángulo de la punta 120° Tolerancia de ángulo de chaflán ±30'

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico